Produktlista kablar

Filter

117 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Här väljer du typ för den 1:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Välj produkter med/utan statusindikering för diagnosändamål, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Här väljer du typ för den 2:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

Givarkabel - SAC-3P- 1,5-800/M12FR - 1454260

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 1,5 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-3P- 5,0-800/M12FR - 1454273

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 5 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-3P-10,0-800/M12FR - 1454299

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 10 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-3P- 1,5-800/M12FR-2L - 1454312

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, kabellängd: 1,5 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-3P- 5,0-800/M12FR-2L - 1454325

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, kabellängd: 5 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-3P-10,0-800/M12FR-2L - 1454341

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 2 LED:er, kabellängd: 10 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-5P- 1,5-802/M12FR-3L - 1454367

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 3 LED:er, kabellängd: 1,5 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-5P- 5,0-802/M12FR-3L - 1454370

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 3 LED:er, kabellängd: 5 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-5P-10,0-802/M12FR-3L - 1454396

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, med 3 LED:er, kabellängd: 10 m, för robotar och transportörer

Givarkabel - SAC-5P- 1,5-802/M12FS - 1454419

Givarkabel, 5-polig, PUR halogenfri, högflexibel, grå RAL 7001, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 1,5 m, för robotar och transportörer

117 Träffar