Produktlista kablar

Filter

194 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Här väljer du typ för den 1:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STATUS_INDICATION_STR, helpText=Välj produkter med/utan statusindikering för diagnosändamål, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Här väljer du typ för den 2:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_KNURL_MATERIAL_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SHIELDING_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Givarkabel - SAC-4P-M12MS/1,5-600 FB - 1404002

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 1,5 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-M12MS/3,0-600 FB - 1404003

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 3 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-M12MS/5,0-600 FB - 1404004

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-M12MS/10,0-600 FB - 1404005

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 10 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-M12MR/3,0-600 FB - 1404007

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane vinklad M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 3 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-M12MR/5,0-600 FB - 1404008

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane vinklad M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 5 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-M12MR/10,0-600 FB - 1404009

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, Hane vinklad M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 10 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-1,5-600/M12FS FB - 1404010

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 1,5 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-3,0-600/M12FS FB - 1404011

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 3 m, Hygienisk design, med plasträfflor

Givarkabel - SAC-4P-5,0-600/M12FS FB - 1404012

Givarkabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfri, grå RAL 7035, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 5 m, Hygienisk design, med plasträfflor

194 Träffar