Produktlista kablar och kontakter

Filter

69 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Signaltyp

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_1_STR, helpText=Här väljer du typ för den 1:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53301_1000_int_02.jpg] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_HEAD_2_STR, helpText=Här väljer du typ för den 2:a kontakten på kabeln., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53302_1000_int_02.jpg]

Bussystem-kabel - SAC-4P-20,0-960/MINFR VA - 1429305

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, fri kabelände, på Hona vinklad 7/8"-16UNF, A-kodad, kabellängd: 20 m

Bussystem-kabel - SAC-4P-MINMS/30,0-960 VAL - 1429415

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, Hane rak 7/8"-16UNF, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 30 m

Bussystem-kabel - SAC-4P-MINMR/40,0-960/MINFSVAL - 1429761

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, Hane vinklad 7/8"-16UNF, A-kodad, på Hona rak 7/8"-16UNF, A-kodad, kabellängd: 40 m

Bussystem-T-fördelare - SAC-4P-MIN-T/2XMIN FF VA - 1430035

Buss-system-T-fördelare, 4-polig, FOUNDATION Fieldbus™, hona 7/8"-16UNF till hona 7/8"-16UNF och hane 7/8"-16UNF, räfflor i rostfritt stål

Bussystem-kabel - SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - 1431173

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 2 m

Bussystem-kabel - SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA - 1431186

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 5 m

Bussystem-kabel - SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA - 1431199

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 10 m

Bussystem-kabel - SAC-4P-M12MS/15,0-960 VA - 1431209

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, Hane rak M12, A-kodad, på fri kabelände, kabellängd: 15 m

Bussystem-kabel - SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA - 1431212

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 2 m

Bussystem-kabel - SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA - 1431225

Bussystem-kabel, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, orange RAL 2003, skärmad, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 5 m

69 Träffar