Produktlista standardkabelförskruvningar

Filter

442 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_THREAD_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Material



Låsskruv - A-INSP-M12-68N-P-BK - 1045816

Låsskruv, material förskruvning: PA, PA, anslutningsgänga: M12 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005, med O-Ring

Låsskruv - A-INSP-M12-68N-P-LG - 1045815

Låsskruv, material förskruvning: PA, PA, anslutningsgänga: M12 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035, med O-Ring

Låsskruv - A-INSP-M16-68N-P-BK - 1045817

Låsskruv, material förskruvning: PA, PA, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: kolsvart RAL 9005, med O-Ring

Låsskruv - A-INSP-M16-68N-P-LG - 1045818

Låsskruv, material förskruvning: PA, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035, med O-Ring

Kabelförskruvning - G-INS-M16-T68N-PNES-LG - 1424470

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Kabelförskruvning - G-INS-M20-M68N-PNES-LG - 1424471

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 10 mm ... 14 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M20 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Kabelförskruvning - G-INS-M25-L68N-PNES-LG - 1424472

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 13 mm ... 18 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M25 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Kabelförskruvning - G-INS-M32-L68N-PNES-LG - 1424473

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 18 mm ... 25 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M32 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Kabelförskruvning - G-INS-M40-L68N-PNES-LG - 1424474

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 22 mm ... 32 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M40 x 1,5, färg: ljusgrå RAL 7035

Kabelförskruvning - G-INS-M16-T68N-PNES-GY - 1424475

Kabelförskruvning, material förskruvning: PA, kabelns ytterdiameter 4 mm ... 8 mm, skärm: nej, anslutningsgänga: M16 x 1,5, färg: grå

442 Träffar