Produktlista CLIP PROJECT

Filter

6 Träffar

Bluetooth-USB-adapter - MINI FD BLUETOOTH - 0830986

FD-BLUETOOTH möjliggör tillförlitlig, trådlös dataöverföring mellan THERMOMARK Line-skrivare och mobila bluetoothenheter, som t.ex. Smartphones och surfplattor. Utskrifter kan på så sätt skickas bekvämt via MARKING system-appen till skrivaren.

USB-stick - RFMARK UHF FD - 5148012

Liten skriv/läs-USB-sticka med en vändkorsantenn. Enheten är avsedd för datorinstallation och har en räckvid på 1 m.

Programvara - CMS-MARK-WIN - 5144398

CMS-MARK-WIN programvara, version: 2.9.1, på språken: tyska / engelska, franska / italienska, inkl. handbok och demoversion CLIP PROJECT

Handbok - CMS-MARK-WIN-UM - 5067637

Användarhandbok, tysk/engelsk, för märkningsprogrammet CMS-MARK-WIN

Programvara - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Flerspråkig mjukvara för projektering av anslutningsplintar. En markingmodul för professionell påskrift av skyltar och etiketter för märkning av plintar, ledare, kablar och apparater.

Programvara - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Flerspråkig mjukvara för bekväm projektering av Phoenix Contacts produkter på DIN skena.

6 Träffar