Produktlista antenner och kabel för USA-marknaden

Filter

39 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvensband

Antenn - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Rundstråleantenn, 900 MHz, gain: 2 dBi, polarisering: linjär, skyddsklass: IP55, anslutning: RSMA (hane)

Antenn - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Rundstrålantenn, 900 MHz, vinst: 2 dBi, polarisation linjär, öppningsvinkel; 360°, skyddsklass IP65 anslutning: MCX (male) inkl. 2-m-anslutningskabel och montagevinkel för väggmontage

Antenn - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Rundstrålantenn 900 MHz, gain: 2 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360°, anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor för väggmontage

Antenn - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Rundstrålantenn 900 MHz, gain: 5 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360°/28°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor

Antenn - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Rundstrålantenn 900 MHz, gain: 7 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360°/30°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor

Antenn - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Rundstrålantenn 900 MHz, gain: 8 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360°/15°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor

Antenn - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Rundstrålantenn, 900 MHz, gain: 2 dBi, polarisation linjär, skyddsklass IP65 anslutning: RSMA (hane) inkl. 1,8 m anslutningskabel och montagevinkel för väggmontage

Antenn - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Rundstråleantenn 868 MHz / 900 MHz, gain: 2dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360 /50 , skyddsklass IP66, anslutning: N (hona), för montering i elskåp (väggmontering som tillval)

Antenn - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Rikantenn, 868 MHz/900 MHz, vinst: 5 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 168°/78°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor

Antenn - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Riktantenn, 868 MHz/900 MHz, vinst: 8,5 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 100°/62°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. monteringsvinkel och mastklämmor

39 Träffar