Produktlista antenner och kablar

Filter

73 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Frekvensband

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Frekvensband



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antenn - TC ANT MOBILE CABINET 10M - 1046361

Antenn för trådlösa nätverk för montering på kopplingsskåp, 10-m-antennkabel med SMA-kontakt

Antenn - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Rundstrålantenn 868 MHz, gain: 4 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360°/30°, skyddsklass: IP67, havsvattenbeständiga anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor, ATEX och IECEx godkännande

Antenn - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Riktantenn, 868 MHz, gain: 3,5 dBi, polarisering: cirkulär, öppningsvinkel: h/v 135°/90°, skyddsklass: IP67, havsvattenbeständiga anslutning: N (hona), inkl. montering fäste och mast klämmor, ATEX och IECEx godkännande

Antenn - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Kombinerad mobiltelefoni-GPS-antenn med rundstrålkarakteristik, 2 m antennkabel med SMA rundkontakt (GSM/UMTS) och R-SMA rundkontakt (GPS)

Antenn - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

GSM-UMTS-antenn, med rundstrålande karakteristik, 2 m lång antennkabel med SMA-rundkontakt

Antenn - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Multiband-mobilnätsantenn med monteringsvinkel för montering utomhus, 5 m antennkabel med SMA-rundkontakt, lämpliga för LTE/4G

Antenn - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Rundstrålantenn, 2,4 GHz, vinst: 2 dBi, polarisation linjär, öppningsvinkel; 360°/75°, skyddsklass IP65 anslutning: MCX (hane) inkl. 1,5 m anslutningskabel och montagevinkel för väggmontage

Antenn - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Riktantenn, 2,4 GHz, gain: 8 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 75°/70°, skyddsklass: IP55, anslutning: SMA (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor

Antenn - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Rundstrålantenn 2,4 GHz, gain: 9 dBi, polarisering: linjär, öppningsvinkel: h/v 360°/15°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor

Antenn - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Riktantenn, 2,4 GHz, gain: 19 dBi, polarisering: linjär öppningsvinkel: h/v 17°/11°, skyddsklass: IP65, anslutning: N (hona), inkl. montagefäste och mastklämmor

73 Träffar