Produktlista larmsändare

Filter

2 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

SMS-relä - TC MOBILE I/O X200 - 2903805

Efterföljare till SMS-reläet: övervakning av analoga och digitala värden via nätet för mobilkommunikation, samt fjärromkoppling av reläutgångar. Kommunikationen sker via SMS eller e-post GPRS (per e-post). Spänningsmatningsområde 10 V ... 60 V DC.

SMS-relä - TC MOBILE I/O X200 AC - 2903806

Efterföljare till SMS-reläet: övervakning av digitala värden via nätet för mobilkommunikation, samt fjärromkoppling av reläutgångar. Kommunikationen sker via SMS eller e-post GPRS (per e-post). Spänningsmatningsområde 93 V ... 250 V AC.

2 Träffar