Produktlista DIN-skene- och direktmonteringsadapter för push-in-fördelningsblock

Filter

7 Träffar

Adapter för montering på DIN-skena - PTFIX-NS35 - 3274054

E-nummer: 2200643

Adapter för montering på DIN-skena, bredd: 28,6 mm, höjd: 11 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Adapter för montering på DIN-skena - PTFIX-NS35A - 3274056

E-nummer: 2200644

Adapter för montering på DIN-skena, bredd: 10,3 mm, höjd: 12 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

Adapter för montering på DIN-skena - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adapter för montering på DIN-skena, med ändstödsfunktion, bredd: 10,3 mm, höjd: 12 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15

nyhet

Adapter för montering på DIN-skena - PTFIX-NS15A - 3274058

E-nummer: 2200645

Adapter för montering på DIN-skena, bredd: 10,3 mm, höjd: 10,8 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 15

Adapter för montering på DIN-skena - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adapter för montering på DIN-skena, med ändstödsfunktion, bredd: 10,3 mm, höjd: 10,8 mm, färg: grå, monteringssätt: NS 15

nyhet

Fläns - PTFIX-F - 3274060

E-nummer: 2200646

Fläns, med tillskruvningsfixering, längd: 28,6 mm, bredd: 8,6 mm, höjd: 21,7 mm, färg: grå

Flänsbricka - PTFIX 1,5-DF - 3003116

Flänsbricka, med tillskruvningsfixering, längd: 19,9 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 17,7 mm, färg: grå

7 Träffar