Produktlista adaptrar

Filter

39 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Adaptrar - SAC-4P-M 8MS-M12FS - 1519736

Adaptrar, 4-polig, Hane rak M8, A-kodad, på Hona rak M12, A-kodad

Ventilkontakt - SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO - 1458525

Ventilkontakt, 3-polig, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod

Ventilkontakt - SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO - 1458554

Ventilkontakt, 3-polig, Hane vinklad M12, A-kodad, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod

Dubbelventilkontakt-adapter - SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO - 1458114

Dubbelventilkontakt-adapter, npn, 4-polig, PUR, svart RAL 9005, Hane rak M12 SPEEDCON, A-kodad, på Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod och Ventilkontakt A, med 1 LED, kopplad med Z-diod, ventilkontaktavstånd: 0,15 m

Dubbelventilkontakt-adapter - SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO - 1458321

Dubbelventilkontakt-adapter, npn, 4-polig, PUR, svart RAL 9005, Hane vinklad M12 SPEEDCON, A-kodad, på Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod och Ventilkontakt B (10 mm), med 1 LED, kopplad med Z-diod, ventilkontaktavstånd: 0,15 m

Anslutningskabel - SAC-3P-FS SCO V/.../... - 1406702

Anslutningskabel, 3-polig, variabel kabeltyp, fri kabelände, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), för ventilkontaktadapter

Anslutningskabel - SAC-4P-FS SCO V/.../... - 1406704

Anslutningskabel, 4-polig, variabel kabeltyp, fri kabelände, på Hona rak M12 SPEEDCON, A-kodad, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), För dubbelventilkontaktadapter

Ventilkontakt - SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO - 1458583

Ventilkontakt, 4-polig, Hane rak M12, A-kodad, på Ventilkontakt A (DESINA), med 1 LED, kopplad med Z-diod

Adaptrar - SAC-3P-M 8MS-M12FS - 1519749

Adaptrar, 3-polig, Hane rak M8, A-kodad, på Hona rak M12, A-kodad

Adaptrar - SAC-3P-M12MS-M 8FS - 1519752

Adaptrar, 3-polig, Hane rak M12, A-kodad, på Hona rak M8, A-kodad

39 Träffar