Produktlista tillbehör USA-marknaden

Filter

14 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antennfördelare - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-vägs fördelare för antennsignaler (antennfördelare), N-anslutning (hona) till de båda övre ändarna och N-anslutning (hona) till nedre änden

Adaptrar - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenn för skåpsgenomföring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, skyddsklass: IP 65, anslutning: 2 x N (hona)

Adaptrar - RAD-ADP-N/M-SMA/F - 2917036

Antennadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, anslutning: N (hane) -> SMA (hona)

Adaptrar - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antennadapter, Frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anslutning: RSMA (hane) -> SMA (hona)

Adaptrar - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenn för skåp bussning, Frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anslutning: 2 x SMA (hona)

Adaptrar - RAD-ADP-SMA/F-SMA/M-90 - 2917324

Antennadapter, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, anslutning: SMA (hona)->SMA (hane) 90° vinklad

Antennfördelare - RAD-ISM-900-ANT-4 - 2867050

Fyrfaldig fördelare för antennsignaler (antennfördelare), anslutning MCX (hona)

Antennkabel - RAD-CON-MCX-MCX-SS - 2867607

Adapterkabel, 30 cm MCX (M) på MCX (M)

Antennkabel - RAD-CON-MCX-RPSMA-EX - 2885621

Barriär för antennanläggning i Ex-zonerna klass I, grupp 1 och 2; 76 cm; typ N (hona) till MCX (kontakt); UL-certifierad

Monteringsmaterial - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Monteringsmaterial för väggmontering av rundstrålande OMNI-antenn med skydd mot skadegörelse

14 Träffar