Produktlista tillbehör till överspänningsskydd för sändar- och mottagarsystem

Filter

13 Träffar

Gasurladdningsrör - CN-UB-G1 - 2818203

Reserv-gasurladdningsrör för CN-UB-280DC...

Monteringsplatta - CN-UB/MP - 2818135

Kopplingsbleck för individuell fastsättning av CN-UB..., t.ex. på höljesväggar.

Monteringsplatta - CN-UB/MP-90DEG-50 - 2803137

Vinkelbleck för individuell fastsättning av CN-UB..., t.ex. på höljesväggar.

Adaptrar - ADAPTER KOAX TYP F - 2880972

F-kontakt-adapter, stickkontakt-stickkontakt, jackbar utan gänga.

Kontakt/Adapter - BNC-V 50 - 2805041

BNC-skarvdon, enplans, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, vågmotstånd: 50 Ohm

Kontakt/Adapter - BNC-V 75 - 2805070

BNC-skarvdon, enplans, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, vågmotstånd: 75 Ohm

Kontakt/Adapter - BNC-DV 50 - 2805038

BNC-skarvdon, två plan, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, vågmotstånd: 50 Ohm

Kontakt/Adapter - BNC-DV 75 - 2805083

BNC-anslutning, 2-polig, tvåplans, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, våg-motstånd: 75 Ω

Kåpa - BNC-DV-LG - 2805025

Obestyckad hållare för BNC-kontakt, för montering på NS 32 eller NS 35/7,5, två plan

Ledning - KBL-SAT/20 - 2880985

Anslutningskabel 20 cm med F-kontakt, stickkontakt-stickkontakt.

13 Träffar