Produktlista tillbehör för överspänningsskydd för strömförsörjning

Filter

32 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Kablagebrygga - FLT-SEC-H MPB-3+1 - 2910501

Kabeldragningsbrygga för anslutning av tre åskledare av typ FLASHTRAB SEC HYBRID med ett N/PE-gnistgap till en 3+1-koppling för TN-S-/TT-system. Anslutningsraster 17,5 mm, 1-fas, 8-poligt, tvärsnitt 35 mm², med ett stabilt plasthölje för beröringsskyddet som krävs när det används som en neutralledarbrygga.

Kablagebrygga - MPB 18/1- 2 - 2809209

E-nummer: 5272189

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 2-polig

Kablagebrygga - MPB 18/1- 3 - 2809212

E-nummer: 5272190

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 3-polig

Kablagebrygga - MPB 18/1- 4 - 2809225

E-nummer: 5272192

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 4-polig

Kablagebrygga - MPB 18/1- 5 - 2817864

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, enfas, 5-polig

Kablagebrygga - MPB 18/1-6/35 - 2908705

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, enfas, 6-polig, area 35 mm² och monterad ändtäcka

Kablagebrygga - MPB 18/1- 6 - 2748564

E-nummer: 5272194

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 6-polig

Kablagebrygga - MPB 18/1-7/1,0 - 2881777

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 7 raster med kontaktordningsföljd 1-0-3-0-5-0-7

Kablagebrygga - MPB 18/1- 7/1.0.0 - 2817877

Kablagebrygga med gaffel-bryggstift för Biconnect-plintar. Bryggstift i raster 17,5 mm indelade i oregelbundna rastersteg. För kablage av applikationer med grov- och mellanskydd.

Kablagebrygga - MPB 18/1- 7 BU - 2856278

Kablagebrygga för moduler med anslutningsraster 17,5 mm, 1-fasig, 7-polig, färg: blå

32 Träffar