Produktlista tillbehör för överspänningsskydd för MSR-teknik

Filter

27 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

nyhet

Ändbricka - TTC-3-LCP - 2908843

Lock för avslutning av en plintrad TERMITRAB complete TTC-3...

nyhet

Ändbricka - TTC-6-LCP - 2908729

Lock för avslutning av en plintrad TERMITRAB complete TTC-6...

Skiljeplatta - PT-IQ-EX-H-PP - 2905024

Skiljeplatta för NS-35/7,5 för DIN-skenor i isolerad konstruktion (DIN skenan är isolerad över stödbocken "AB/NS") för säkerställande av trådvikten på 50 mm mellan controllern och överspänningsskyddet vid PT-IQ-EX-system.

Skiljeplatta - PT-IQ-EX-L-PP - 2905023

Skiljeplatta för NS-35/7,5 för DIN-skenor för säkerställande av trådvikten på 50 mm mellan controllern och överspänningsskyddet vid PT-IQ-EX-system.

Bussanslutning för DIN-skena - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0 - 2906878

DIN-skene kontakt för PT-IQ-system för tillverkning av fjärrindikatorer och strömförsörjning vid ihakning av en modul för överspänningsskydd.

Bussanslutning för DIN-skena - PT-IQ-17,5-TBUS-5-2.0/10 - 2905365

DIN-skene kontakt för PT-IQ-system för tillverkning av fjärrindikatorer och strömförsörjning vid ihakning av en modul för överspänningsskydd.

Jackbar brygga - PT-IQ-JUMPER-2.0 - 2906879

Jackbar brygga för PT-IQ-grunddel för att undvika felmeddelande på PT-IQ-PTB vid ej ansluten skyddskontakt.

Överspänningsskydd-baselement - PT-IQ-5-EX-BE-UT - 2905497

Grunddel för skyddskontakt PLUGTRAB PT-IQ-2X2-EX

Överspänningsskydd-baselement - PT-IQ-3-EX-BE-UT - 2905496

Grunddel för skyddskontakt PLUGTRAB PT-IQ-1X2-EX

Överspänningsskydd-baselement - PT-IQ-5-BE-UT - 2905363

Grunddel för skyddskontakt PLUGTRAB PT-IQ (5-HF, 4X1, 2X2)

27 Träffar