Produktlista tillbehör till överspänningsskydd för informationsteknik

Filter

15 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288

Patchkabel, CAT6, förkonfektionerad, 0,5 m

Patchkabel - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385

E-nummer: 5272231

Patchkabel, CAT6, förkonfektionerad, 1,0 m

Skruvanslutningsplint - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

Skruvanslutningsplint med brytkontakter för skyddspluggarna CT och CTM. Används i MSR- och telekommunikationssystem. Utförande: 10 dubbelledare

Magasin - CTM 10-MAG - 2838610

E-nummer: 5272326

Magasin med jordningsskena för upp till 10 LSA-PLUS-skyddspluggar (COMTRAB CTM), för jackning i CT-TERMIBLOCK eller LSA-PLUS-brytlist

Brytlist - CT 10-TL - 2765356

LSA-PLUS-brytlist för skyddsmodulerna CTM och CT 10. Utförande: 10 dubbelledare, mått A: 124 mm.

Montagebygel - CT 10-MB/ 3 - 2765372

Montagebygel, för 3 stycken bryt- eller jordledarlister. Utförande: 10 dubbelledare, mått: A 104,5 mm, B 65 mm,

Montagebygel - CT 10-MB/10 - 2765385

Montagebygel, för 10 stycken bryt- eller jordledarlister. Utförande: 10 dubbelledare, mått: A 104,5 mm, mått B 245,5 mm

Magasin - CT 10-2/2-GS - 2765398

Grovskyddsmagasin CT för montering av 20 2-elektroders gasurladdningsrör av typ H, obestyckat. Utförande: 10 dubbelledare

Magasin - CT 10-2/2-GS/3E - 2765408

Grovskyddsmagasin CT för montering av 10 tre-elektroders gasurladdningsrör, obestyckat. Utförande: 10 dubbelledare

Magasin - CT 10-2/2-GS/3E-110AC - 2920829

LSA-PLUS grovskyddsmagasin för 10 dubbelledare, bestyckat med 10 tre-elektroders-gasurladdningsrör.

15 Träffar