Produktlista tillbehör för modulärt säkerhetsreläsystem

Filter

6 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRINTER_SYSTEM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Bussanslutning för DIN-skena - PSR-TBUS-TP - 2981716

Kortslutningskontakt för DIN-skeneanslutning PSR-TBUS vid användning av det modulära säkerhetsreläsystemet (PSR-SDC4)

Bussanslutning för DIN-skena - PSR-TBUS - 2890425

DIN-skeneanslutning för säkerhetsbrytare, för försörjning / styrning / övervakning (beroende på modul)

Kortslutningskontakter - SAC-2P-M12MS ASI TR - 1539570

Kortslutningskontakt, för bryggning av kontakter som inte behövs för säkerhetsbrytare på givarboxen PSR-SACB

Märkband - ZBN 18:UNBEDRUCKT - 2809128

E-nummer: 2941900

Märkband, Remsor, vit, omärkt, kan märkas med: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Monteringssätt: Montering i högt skyltspår, för plintbredd: 18 mm, Textfältets storlek: 18 x 5 mm

Y-fördelare - IB L2-M ADAP 1/1 M12 - 2819163

Y-kontakt för anslutning av en Loop 2 S-Line modul till Loop 2 (M12)

6 Träffar