Produktlista tillbehör, säker styrteknik

Filter

12 Träffar

Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC - 2403297

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 GB, med licensnyckel och användarprogram för en enkel webbaserad konfiguration och idrifttagning av en SafetyBridge-lösning.

Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO - 2403298

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 GB, med licensnyckel och användarprogram för en enkel webbaserad konfiguration och idrifttagning av en SafetyBridge-lösning inklusive kommunikation via Modbus/TCP, PROFINET och e-post.

Program-/konfigurationsminne - SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO - 2403730

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 GB, med licensnyckel och användarprogram för en enkel webbaserad konfiguration och idrifttagning av en SafetyBridge-lösning inklusive kommunikation via Modbus/TCP, PROFINET och e-post.

Minne - CF FLASH 256MB - 2988780

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte.

Minne - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte med licensnyckel för biblioteken med funktionsblock, t. ex. för SNMP-, SQL-, trådlös, motion-funktionalitet osv.

Minne - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte med licensnyckel för licensering av funktionskomponent PDPI - BASIC för exakt flerkanalsreglering med självoptimering, extra funktioner: t.ex. börvärdesbearbetning, för uppvärmnings- och kylningsfunktioner eller hydrauliska rörelser.

Minne - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte med licensnyckel för licensering av funktionskomponent PDPI - PRO för exakt flerkanalsreglering med självoptimering, extra funktioner: t.ex. börvärdesbearbetning, för uppvärmnings- och kylningsfunktioner.

Minne - CF FLASH 2GB - 2701185

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 Gbyte

Minne - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 Gbyte med licensnyckel för biblioteken med funktionsblock, t. ex. för SNMP-, SQL-, trådlös, motion-funktionalitet osv.

Fläkt - RFC DUAL-FAN - 2730239

Ventilationsmodul för Remote Field Controller RFC 430 ETH-IB / RFC 450 ETH-IB

12 Träffar