Produktlista tillbehör för små styrsystem

Filter

13 Träffar

Minne - CF FLASH 256MB - 2988780

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte.

Minne - CF FLASH 256MB APPLIC A - 2988793

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte med licensnyckel för biblioteken med funktionsblock, t. ex. för SNMP-, SQL-, trådlös, motion-funktionalitet osv.

Minne - CF FLASH 256MB PDPI BASIC - 2700549

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte med licensnyckel för licensering av funktionskomponent PDPI - BASIC för exakt flerkanalsreglering med självoptimering, extra funktioner: t.ex. börvärdesbearbetning, för uppvärmnings- och kylningsfunktioner eller hydrauliska rörelser.

Minne - CF FLASH 256MB PDPI PRO - 2700550

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 256 Mbyte med licensnyckel för licensering av funktionskomponent PDPI - PRO för exakt flerkanalsreglering med självoptimering, extra funktioner: t.ex. börvärdesbearbetning, för uppvärmnings- och kylningsfunktioner.

Minne - CF FLASH 2GB - 2701185

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 Gbyte

Minne - CF FLASH 2GB APPLIC A - 2701189

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 Gbyte med licensnyckel för biblioteken med funktionsblock, t. ex. för SNMP-, SQL-, trådlös, motion-funktionalitet osv.

Minne - CF FLASH 2GB APPLIC A M-W - 2701977

Program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 Gbyte med licensnyckel för grundläggande funktionsblockbibliotek för skepps- och vindbranschen.

Minne - CF FLASH 2GB APPLIC B M-W - 2701979

program- och konfigurationsminne, jackbart, 2 Gbyte med licensnyckel för utökat funktionsblockbibliotek för skepps- och vindbranschen

Minne - IBS MC FLASH 2MB - 2729389

Program- och konfigurationsminne, 2 MByte

Minne - IBS MC FLASH 4MB - 2729392

Program- och konfigurationsminne, 4 MByte

13 Träffar