Produktlista tillbehör för automatsäkringar

Filter

12 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Baselement - CB S-BE - 2905067

Lödgrunddel för kretskortsmontering för upptagning av enhetsskyddsbrytaren CB TM... eller CB E...

Brygga - CB PT BRIDGE - 2801014

Bryggkontakt för överbryggning av kontakt 1 till 2 för CB-grunddelar

Brygga - CB RC BRIDGE - 2801616

Bryggkontakt för överbryggning från kontakt 11 till 14 för CB-grundelement

Sockel - TMCP SOCKET M - 0916589

Sockel, moduluppbyggbar, 2-polig, för montering av vardera två enpoliga automatsäkringar

Ändplatta - TMCP CONNECT LR - 0916592

Ändplatta, längd: 115 mm, bredd: 6 mm, färg: svart

Brygga - TMCP SB - 0916602

Signalbrygga, jackbar, för bryggning av samlingssignalering då ledigt anslutningsställe finns på sockeln TMCP SOCKET M

Metalldel - SPRING-LOCK - 0713009

Fjäderlåsanordning, för mekanisk låsning av automatsäkring mot sockel, 1-polig

Ändlös jackbar brygga - FBST 21-PLC GY - 0901015

Ändlös jackbar brygga, längd: 21 mm, färg: grå

Jackbar brygga - FBST 500 TMCP - 0916615

Jackbar brygga, längd: 500 mm, färg: silverfärgad

Ändlös jackbar brygga - FBST 500 TMC-N GY - 0901028

Ändlös jackbar brygga, längd: 500 mm, poltal: 1, färg: grå

12 Träffar