Produktlista tillbehör för PLD-maskinlampor

Filter

12 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Monteringshållare - PLD M-ME MC/D40 - 2702492

Monteringshållare, AIMgSi0,5: Aluminium, för maskinlampor PLD M 260–/D40, Svängradie ±20°

Monteringshållare - PLD M-ME MC/D70 - 2702493

Monteringshållare, AIMgSi0,5: Aluminium, för maskinlampor PLD M 260–/D70, Svängradie ±30°

Monteringsvinklar - PLD M-ME MB/D70 - 2702494

Monteringsvinklar, rostfri, 2 A (X5CrNi-18-10): Stål, för maskinlampor PLD M 260–/D70, Svängradie ±65°

Monteringsvinklar - PLD M-ME MB/D40 - 2702527

Monteringsvinklar, rostfri, 2 A (X5CrNi-18-10): Stål, för maskinlampor PLD M 260–/D40, Svängradie ±45°

Givarkabel - SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS - 1683510

E-nummer: 3802147

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 5 m

Givarkabel - SAC-3P-10,0-PUR/M12FS - 1693034

E-nummer: 3802146

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 10 m

Givarkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS - 1694486

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 1,5 m

Givarkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS - 1694499

E-nummer: 3802145

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona rak M12, A-kodad, kabellängd: 3 m

Givarkabel - SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR - 1694509

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 1,5 m

Givarkabel - SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR - 1694512

Givarkabel, 3-polig, PUR halogenfri, svartgrå RAL 7021, fri kabelände, på Hona vinklad M12, A-kodad, kabellängd: 3 m

12 Träffar