Produktlista tillbehör klassiska säkra kopplingsreläer

Filter

6 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Modulhållare - TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI - 2902913

Universiell Termination Carrier för redundant anslutning av 16 PSR-FSP moduler till digitala utgångskort, via två D-SUB kontakter, 37-poliga (1:1-anslutning). Lösning för Emergency Shut Down (ESD) -applikationer.

Modulhållare - TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI - 2902914

Universell Termination Carrier för redundant anslutning av 16 PSR-ETP moduler till digitala utgångskort, via två D-SUB-kontakter, 37-polig (1:1 anslutning). Lösning för Fire & Gas (F&G) applikationer

Kontakt - TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 - 2903388

Bryggkontakt, för överkoppling av svarskontakter på oanvända modulplatser. Används på Termination Carrier för säkerhetsrelämoduler i serien PSR-FSP.

Kabelsats - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390

Kabelsats för signalöverföring och spänningsförsörjning på Termination Carrier för säkerhetsrelämoduler i serien PSR-FSP. Anslutning av anslutningsställena A1 och A2 (signalöverföring) samt 31 och 32 (svarskontakt) med skruvanslutning via en 6-polig PTSM-kontakt till signalkretskortet

Kabelsats - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391

Kabelsats för signalöverföring och spänningsförsörjning på Termination Carrier för säkerhetsrelämoduler i serien PSR-ETP. Anslutning av anslutningsställena A1 och A2 (signalöverföring) samt V+ (spänningsförsörjning) med skruvanslutning via en 6-polig PTSM-kontakt till signalkretskortet

6 Träffar