Produktlista tillbehör och reservdelar

Filter

8 Träffar

Laddreglerare - RAD-SOL-CHG-24- 10 - 2885443

Helautomatisk laddreglerare med elektroniska skyddsfunktioner för solcellsanläggningar med en systemspänning på 24 V.

Solcellsmodul - RAD-SOL-PAN-12- 50 - 2885456

12 V / 50 Wp solcellsmodul, dimensionerad för användning i solcellssystemen RAD-SOL-SET-24-100 eller RAD-SOL-SET-24-200. För drift av solcellssystemet krävs två resp. fyra moduler.

Solbatteri - RAD-SOL-BAT-12- 40 - 2885469

12 V / 40 Ah gel-solcellsbatteri, dimensionerat för användning i solcellsset RAD-SOL-SET-24-100. För drift av solcellssystemet krävs det två batterier.

Solbatteri - RAD-SOL-BAT-12-100 - 2885498

12 V / 100 Ah gel-solcellsbatteri, dimensionerat för användning i 200 Wp solcellsset RAD-SOL-SET-24-200. För drift av solcellssystemet krävs det två batterier.

Aluminiumplåt - RAD-SOL-VENT-COVER - 2917049

Sluten aluminiumplåt för förslutning av gälpräglingar på insidan av dörren på kopplingsskåpet RAD-SOL-BOX-24V

Klämmor - RAD-SOL-POLE-MNT - 2917065

Klämmor för montering på master med en diameter på 76 mm

Solpanelhållare - RAD-SOL-MKT-200 - 2917337

Solpanelhållare för vägg- eller mastmontering av 4 x solpaneler RAD-SOL-PAN-12-50

Solpanelhållare - RAD-SOL-MKT-100 - 2917735

Solpanelhållare för vägg- eller mastmontering av 2 x solpaneler RAD-SOL-PAN-12-50

8 Träffar