Produktlista tillbehör och märkning

Filter

9 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Enkel jackbar brygga - FBST 6-PLC RD - 2966236

E-nummer: 4026676

Enkel jackbar brygga, längd: 6 mm, poltal: 2, färg: röd

Enkel jackbar brygga - FBST 6-PLC BU - 2966812

E-nummer: 4026672

Enkel jackbar brygga, längd: 6 mm, poltal: 2, färg: blå

Enkel jackbar brygga - FBST 6-PLC GY - 2966825

E-nummer: 4026674

Enkel jackbar brygga, längd: 6 mm, poltal: 2, färg: grå

Enkel jackbar brygga - FBST 8-PLC GY - 2967688

Enkel jackbar brygga, längd: 8 mm, poltal: 2, färg: grå

Enkel jackbar brygga - FBST 14-PLC BK - 2967691

Enkel jackbar brygga, längd: 14 mm, poltal: 2, färg: svart

Ändlös jackbar brygga - FBST 500-PLC BN - 2967976

Ändlös jackbar brygga, längd: 500 mm, färg: brun

Matningsplint - PLC-ESK GY - 2966508

Matningsplint, för matning av upp till fyra potentialer, för montering på NS 35/7,5

Enkel jackbar brygga - PLC-BP A1-14 - 2980283

Passiv genomgångsadapter; jackas istället för relä eller optokopplare, förbinder anslutningspunkt A1 och 14

Skiljeplatta - PLC-ATP BK - 2966841

E-nummer: 4026670

Isoleringsplatta, 2 mm tjock, monteras i början och slutet av varje PLC-plintrad. Dessutom är den till för att optiskt skilja på grupper, säker separation av olika spänningar på intilliggande PLC-INTERFACE enligt DIN VDE 0106-101, separation

9 Träffar