Produktlista tillbehör och förbrukningsmaterial

Filter

132 Träffar

Engångsstift, ej påfyllbart - P-PEN - 0815211

Engångsstift, ej påfyllbart, för manuell märkning, kan i kombination med P-PEN ADAPTER även användas för plottermärkning.

Adaptrar - P-PEN ADAPTER - 0815224

Aluminium-adapter, för fixering av P-PEN vid plottermärkning

Märkpenna - X-PEN 0,35 - 0811228

Märkpenna utan bläckpatron, för manuell märkning av märkskyltar, extremt kladdfri märkning, linjebredd 0,35 mm

Märkpenna - CMS-PEN 0,25 - 5067815

Skrivstift, inkl. adapter, bläckpatron och förvaringsplats, 0,25 mm texttjocklek

Märkpenna - CMS-PEN 0,35 - 5067828

Skrivstift, inkl. adapter, bläckpatron och förvaringsplats, 0,35 mm texttjocklek

Märkpenna - CMS-PEN 0,50 - 5067831

Skrivstift, inkl. adapter, bläckpatron och förvaringsplats, 0,5 mm texttjocklek

Märkpenna - CMS-PEN-D/AD 0,25 - 5067941

Plotter-stiftspets, inkl. bläckpatron, för plotteradaptern CMS-D/AD LBHZ, texttjocklek 0,25 mm

Märkpenna - CMS-PEN-D/AD 0,35 - 5067983

Plotter-stiftspets, inkl. bläckpatron, för plotteradaptern CMS-D/AD LBHZ, texttjocklek 0,35 mm

Färgpatron - CMS-INK-TR-C5 - 5146684

Bläckpatroner, svart specialbläck, 5 patroner till varje 1 ml, för högt ställda krav

132 Träffar