Produktlista tillbehör

Filter

14 Träffar

Reservkniv - QUICK WIREFOX 6 SC EM - 1208047

Reservkniv för avisoleringstång QUICK-WIREFOX

Tillbehör - QUICK WIREFOX 6 WIRE STOPPER - 1204915

Kabelstopp, för avisoleringstång QUICK-WIREFOX 6

Lock - CF CRIMPHANDY/COVER - 1212709

Reservavfallsbehållare för CF-CRIMPHANDY

Fästclip - TF-PART BC-CLIP - 1212825

"Y"- clip för verktygsfästning på systemkort.

Fästclip - TF-PART BC-TOOLFOX 1 - 1212824

Backcard TOOLFOX, hålkarta för fästning med buntband (2,5 mm eller 3,6 mm bredd)

Fästclip - TF-PART BC-TOOLFOX - 1212823

Backcard TOOLFOX, systemkort för fästning med Y-clip

Magasin - CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - 1200103

E-nummer: 1660813

Trådändhylsmagasin för CRIMPFOX 4 IN 1, för trådändhylsor med isolerkrage på 0,5 mm mm² ... 2,5 mm², med 8 mm längd

Axelremsväska - FAME-BAG 260 - 3069520

Axelremsväska, för FAME-kontakter med en bredd upp till 261 mm, längd: 220 mm, bredd: 290 mm, höjd: 115 mm, färg: svart

14 Träffar