Produktlista tillbehör

Filter

14 Träffar

Verktygs-automater tillbehör - FUSE SB 1,25 A - 1208801

Säkring, trög, 1,25 amper, antal: 2 säkringar

Reservsäkring - FUSE SB 2.0A/250V - 1212685

Tillbehör för avisolerings- och crimpautomat CF 1000-1,5 och CF 1000-10, nätsäkring, 20x5 mm, trög, 2 Amp, upp till 250 V

Tillbehör - CF 3000 STEUERUNGSPLATINE - 3202795

Ersättningsstyrsystem-PCB, för crimpautomat CF 3000-2,5

Tillbehör - CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN - 3202753

Reservcentreringsgaffel (nedan) för crimpautomat CF 3000-2,5

14 Träffar