Produktlista tillbehör

Filter

8 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Fläkt - QUINT-PS/FAN/4 - 2320076

Fläkt för QUINT-PS/1AC och .../3AC, monteras utan verktyg och utan andra tillbehör. När man använder fläkten garanteras en optimal kylning vid höga omgivningstemperaturer eller vinklat monteringsläge.

Kapslingar - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

E-nummer: 5171047

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

Monteringsadapter - UTA 107/30 - 2320089

Adapter för montering på DIN-skena

Monteringsadapter - QUINT-ADAPTER/4 - 2866857

Monteringsadapter för QUINT-BAT/24DC... på 35mm DIN-skena

Monteringsadapter - QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - 2938206

Monteringsadapter för QUINT POWER 10 A på S7-300-skena

Monteringsadapter - QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - 2938196

Monteringsadapter för QUINT-PS... strömförsörjning på S7-300-skena

Monteringsadapter - UWA 182/52 - 2938235

Universell väggadapter för fast montering av strömförsörjningen vid kraftiga vibrationer. Strömförsörjningen skruvas direkt på monteringsytan. Den universella väggadaptern monteras uppe/nere.

Programmeringsadapter - TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - 2909681

Near Field Communication (NFC) programmeringsadapter med USB-gränssnitt, för trådlös konfiguering av NFC-kompatibla produkter från PHOENIX CONTACT med mjukvara. Det behövs ingen separat USB-drivrutin.

8 Träffar