Produktlista tillbehör

Filter

5 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Material

Dammskyddslock - DC-B 6-CT-P - 1581078

DUPLICON dammskyddslock för påsnäppning av polyamid (kan lackeras över)

Monteringsvinklar - DC-B 6-A-SA - 1602313

DUPLICON, monteringsvinkel, bestående av 3 mm plåt av rostfritt stål, med förborrade hål

Packning - DC-B 6-A-HD-G - 1602326

DUPLICON, profilpackning för stapelkapsling, bestående av ledande EPDM

Packning - DC-B 6-A-HB-G - 1602339

DUPLICON, platt packning för genomföringshus, bestående av ledande NBR

Skruv - T20-M4X12 - 1602410

M4 Torx head screw T20, 12 mm long, self tapping, consisting of high-strength steel, anti-corrosive

5 Träffar