Produktlista tillbehör

Filter

278 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Säkringsclip - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991

Säkringsklämma för honsidan av givarkabeln med M12-kontakt och konfektionerbara M12-kontakter och konfektionerbara M12-kontakter, för räffla med diameter: 15 mm eller för insex med nyckelvidd 14 mm, förhindrar frånskiljning av kontaktanslutningar utan verktyg

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Blindplugg - Q-PROT 9/11 - 1670235

Låsbult för Pg9/ Pg11, för att försluta oanvända anslutningar

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Avisoleringsverktyg - WIREFOX SAC - 1212623

E-nummer: 1660241

Skaltång, för halogenfria givarkablar (SAC-kablar), med PUR- och PVC-isolering, från Ø 4,4 till 7 mm, valfri avisoleringslängd

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Kabelmärkningsmaterial - PATG 5/15 - 1013067

Kabelmärkningsmaterial, transparent, omärkt, monteringssätt: påskjutning, kabeldiametrar: 10 ... 14 mm, textfältets storlek: 15 x 4 mm

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Låsskruv - PROT-MS SCO - 1553129

Låsskruv M12 med snabblås för ej inkopplade M12-honor på givar-/ställdonskablaget, boxar och installationshane

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Verktyg - SAC BIT M12-D15 - 1208432

E-nummer: 1623148

Tillsats för montering av givar-/ställdonskablage med M12-kontakter och av konfektionerbara M12-kontakter, med räffeldiametern 15 mm, för 4 mm insexdrift

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Adapterinsats - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

Adapter-bit, för TSD-M...vridmomentverktyg, E6,3-1/4"-drev, med 4 mm sexkant för montering av SAC-bits

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Vridmomentskruvmejsel - TSD-M 1,2NM - 1212224

E-nummer: 1611711

Momentskruvmejsel, precision enligt EN ISO 6789, inställbar från 0,3 ‐ 1,2 Nm

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Platt packning - SACC-M16-SEAL CLM - 1430394

Planpackning M16, för M12-installationshane med M16-fästgänga

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Täckhuv - PROT-M12 FS-M-CHAIN - 1430491

Täcklock M12 av metall med fästkedja, för ej inkopplade M12-kontakter med kedja och 16,0 mm fästögla

Pris inkl. valutajustering:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
278 Träffar

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00