Produktlista tillbehör

Filter

17 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Startpaket - PLC-LOGIC-STARTERKIT1 - 2905504

PLC logic Starterkit1 som består av: jackbar Basis-Logikmodul, åtta reläutgångsplintar med push-in-anslutning (250 V AC/DC, max. 6 A), Micro-USB-programmeringskabel, Software LOGIC+, Poster "Snabbstartguide PLC logic"

Startpaket - PLC-LOGIC-STARTERKIT2 - 2906933

PLC logic Starterkit2 som består av: jackbar Stand-alone-logikmodul, åtta reläutgångsplintar med push-in anslutning (250 V AC/DC, max. 6 A), Micro-USB-programmeringskabel

nyhet

Startpaket - PLC-LOGIC-STARTERKIT3 - 2909916

PLC logic Starterkit3 som består av: jackbar stand-alone-logikmodul (SAM2), åtta reläutgångsplintar med push-in anslutning (250 V AC/DC, max. 6 A), Micro-USB-programmeringskabel

anslutningskabel - CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - 2701626

Förbindelsekabel för koppling av styrsystemet till en PC för PC Worx och LOGIC+, USB A till Micro USB B, längd: 2 m.

Minneskomponent - IFS-CONFSTICK - 2986122

Multifunktionell minneskomponent för INTERFACE-systemet; för enkel arkivering och säkring av konfigurationen.

Datagränssnitt - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via PROFIBUS DP. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via CANopen®. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via Modbus/RS-232. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via Modbus/RS-485. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via Modbus/TCP. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

17 Träffar