Produktlista tillbehör och märkning

Filter

62 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Universalmodul - RIF-LDP-12-24 DC - 2900939

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med brytdiod och gul LED, polaritet: A1+, A2-, ingångsspänning: 12 ... 24 V DC ±20 %

Universalmodul - RIF-LDP-48-60 DC - 2900940

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med brytdiod och gul LED, polaritet: A1+, A2-, ingångsspänning 48 ... 60 V DC ±20 %

Universalmodul - RIF-LDP-110 DC - 2900941

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med brytdiod och gul LED, polaritet: A1+, A2-, ingångsspänning: 110 V DC ±20 %

Universalmodul - RIF-LV-12-24 UC - 2900942

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med varistor och gul LED, ingångsspänning: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Universalmodul - RIF-LV-48-60 UC - 2900943

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med varistor och gul LED, ingångsspänning: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Universalmodul - RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 2900944

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med varistor och gul LED, ingångsspänning: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Universalmodul - RIF-V-12-24 UC - 2900945

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med varistor, ingångsspänning: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

Universalmodul - RIF-V-48-60 UC - 2900947

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med varistor, ingångsspänning: 48 ... 60 V AC/DC ±20 %

Universalmodul - RIF-V-120-230 UC - 2900948

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med varistor, ingångsspänning: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %

Universalmodul - RIF-RC-12-24 UC - 2900949

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med RC-krets, ingångsspänning: 12 ... 24 V AC/DC ±20 %

62 Träffar