Produktlista tillbehör

Filter

44 Träffar

Blindkontakt - FBP 3+1 - 3069399

Blindkontakt, rastermått: 8,2 mm, längd: 72,9 mm, bredd: 65,2 mm, poltal: 4, färg: orange

Blindkontakt - FBP 4+1 - 3069405

Blindkontakt, rastermått: 8,2 mm, längd: 72,9 mm, bredd: 74 mm, poltal: 5, färg: orange

Blindkontakt - FBP 5+1 - 3069409

Blindkontakt, rastermått: 8,2 mm, längd: 72,9 mm, bredd: 82,3 mm, poltal: 6, färg: orange

Blindkontakt - FBP 6+1 - 3069406

Blindkontakt, rastermått: 8,2 mm, längd: 72,9 mm, bredd: 90,5 mm, poltal: 7, färg: orange

Blindkontakt - FBP 7+1 - 3069400

Blindkontakt, rastermått: 8,2 mm, längd: 72,9 mm, bredd: 99 mm, poltal: 8, färg: orange

Blindkontakt - FBP 8+1 - 3069407

Blindkontakt, rastermått: 8,2 mm, längd: 72,9 mm, bredd: 107 mm, poltal: 9, färg: orange

Blindkontakt - FBP 12+1 - 3069408

Blindkontakt, rastermått: 8,2 mm, längd: 72,9 mm, bredd: 139,5 mm, poltal: 13, färg: orange

Ändstöd - E-UTWE 6 - 3069055

Ändstöd, Bredd: 8,2 mm, Höjd: 64 mm, Material: PA, Längd: 80,8 mm

Täckhuvshållare - APH-UTWE 6 - 3069056

Täckhuvshållare, Bredd: 8,15 mm, Höjd: 58,6 mm, Material: PA, Längd: 80,9 mm

Axelremsväska - FAME-BAG 260 - 3069520

Axelremsväska, för FAME-kontakter med en bredd upp till 261 mm, längd: 220 mm, bredd: 290 mm, höjd: 115 mm, färg: svart

44 Träffar