Produktlista tillbehör

Filter

75 Träffar

Testkontakt - FTP-2/1 SERVICE - 3069469

Testkontakt, poltal: 1, bredd: 9 mm, färg: röd

Testkontakt - FTP-2/1 SERVICE 0R1 - 3069466

Testkontakt, med integrerat motstånd 100 mOhm, 3 W, poltal: 1, bredd: 9 mm, färg: röd

Testkontakt - FTP-2/2 SERVICE - 3069464

Testkontakt, poltal: 2, bredd: 19,5 mm, färg: röd

Testkontakt - FTP-2/3 SERVICE - 3069465

Testkontakt, poltal: 3, bredd: 27,7 mm, färg: röd

Testkontakt - FTP-2/4 SERVICE - 3069468

Testkontakt, poltal: 4, bredd: 34,2 mm, färg: röd

Blindkontakt - FBP-2/A7 - 3069497

Blindkontakt, VDE-kodad typ A7, rastermått: 8,2 mm, längd: 81 mm, bredd: 71 mm, poltal: 7, färg: grå

Blindkontakt - FBP-2/A14 - 3069500

Blindkontakt, VDE-kodad typ A14, rastermått: 8,2 mm, längd: 81 mm, bredd: 146,7 mm, poltal: 14, färg: grå

Blindkontakt - FBP-2/B7 - 3069498

Blindkontakt, VDE-kodad typ B7, rastermått: 8,2 mm, längd: 81 mm, bredd: 71 mm, poltal: 7, färg: grå

Blindkontakt - FBP-2/B14 - 3069501

Blindkontakt, VDE-kodad typ B14, rastermått: 8,2 mm, längd: 81 mm, bredd: 146,7 mm, poltal: 14, färg: grå

Blindkontakt - FBP-2/B19 - 3069503

Blindkontakt, VDE-kodad typ B19, rastermått: 8,2 mm, längd: 81 mm, bredd: 187,5 mm, poltal: 19, färg: grå

75 Träffar