Produktlista tillbehör

Filter

15 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Expansionsmodul - EM-D-8/4-24DC-IFS - 2904473

För mer komplexa applikationer med Interface-System-enheter (IFS) erbjuder den nya expansionsmodulen digitala in- och utgångar för att bearbeta fler signaler i fältet. Enkel anslutning via DIN-skene kontakt som slave till en IFS-gateway.

Datagränssnitt - EM-PB-GATEWAY-IFS - 2297620

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via PROFIBUS DP. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-ETH-GATEWAY-IFS - 2901988

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via EtherNet/IP™. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-PNET-GATEWAY-IFS - 2904472

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via PROFIBUS. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-CAN-GATEWAY-IFS - 2901504

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via CANopen®. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-RS232-GATEWAY-IFS - 2901526

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via Modbus/RS-232. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-RS485-GATEWAY-IFS - 2901527

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via Modbus/RS-485. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 2901528

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via Modbus/TCP. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Datagränssnitt - EM-DNET-GATEWAY-IFS - 2901529

Gateway för anslutning av upp till 32 INTERFACE-systemenheter till ett överordnat styrsystem via DeviceNet™. INTERFACE-systemenheten ansluts till gatewayen med DIN-skene kontakten, DIN-skene kontakten finns bifogad.

Konfigurationspaket - MM-CONF-SET - 2297992

Konfigurationspaket för EMM ... IFS, bestående av CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeringsadapter och handbok på CD.

15 Träffar