Produktlista tillbehör

Filter

10 Träffar

Kopplingselement, brygga - PACT MCR-CB-28-12 - 2277543

E-nummer: 4279776

Kopparhylsa för framställning av en ledande förbindelse vid liggande montering av strömtransformator PACT. Kopparhylsans storlek beror på innersta hålets diameter i transformatorn. Ø 28/12 mm för PACT MCR-V2-3015-60-...

Kopplingselement, brygga - PACT MCR-CB-21-12 - 2277556

E-nummer: 4279777

Kopparhylsa för framställning av en ledande förbindelse vid liggande montering av strömtransformator PACT. Kopparhylsans storlek beror på innersta hålets diameter i transformatorn. Ø 21/12 mm för PACT MCR-V1-21-44-...

Kopplingselement, brygga - PACT MCR-CB-21- 8 - 2277569

E-nummer: 4279778

Kopparhylsa för framställning av en ledande förbindelse vid liggande montering av strömtransformator PACT. Kopparhylsans storlek beror på innersta hålets diameter i transformatorn. Ø 21/8 mm för PACT MCR-V1-21-44-...

Isolerdel - PACT MCR-ICAP - 2277608

Isoleringskåpa, för skydd mot oavsiktlig beröring av fästskruvarna.

Monteringsmaterial - PACT-FAST-MNT-W13-L40 - 2276612

Monteringsset som möjliggör blixtsnabb montering av PACT-strömtransformatorer på strömskenan. Installationen kan enkelt utföras för hand - helt utan verktyg. Styrstift: 40 mm, hållskena: 13 mm

Monteringsmaterial - PACT-FAST-MNT-W13-L65 - 2276625

Monteringsset som möjliggör blixtsnabb montering av PACT-strömtransformatorer på strömskenan. Installationen kan enkelt utföras för hand - helt utan verktyg. Styrstift: 65 mm, hållskena: 13 mm

Monteringsmaterial - PACT-FAST-MNT-W16-L40 - 2276638

Monteringsset som möjliggör blixtsnabb montering av PACT-strömtransformatorer på strömskenan. Installationen kan enkelt utföras för hand - helt utan verktyg. Styrstift: 40 mm, hållskena: 16 mm

Monteringsmaterial - PACT-FAST-MNT-W16-L65 - 2276641

Monteringsset som möjliggör blixtsnabb montering av PACT-strömtransformatorer på strömskenan. Installationen kan enkelt utföras för hand - helt utan verktyg. Styrstift: 65 mm, hållskena: 16 mm

Kopplingselement, brygga - PACT MCR-CB-42-13-36 - 2276366

Kopparhylsa för framställning av en ledande förbindelse vid liggande montering av analog strömtransformator PACT. Kopparhylsans storlek beror på innersta hålets diameter i transformatorn.

10 Träffar