Produktlista tillbehör

Filter

21 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Kapslingar - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

E-nummer: 5171047

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

Bussanslutning för DIN-skena - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

E-nummer: 4269164

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

Matnings-/felindikeringsmodul - TC-MACX-MCR-PTB - 2904673

Matnings- och felmeddelandemodul med skruvanslutning, bara för användning på Termination Carrier, exklusive tillhörande DIN-skena, exklusive utbytbar säkring.

HART-multiplexer - MACX MCR-S-MUX - 2865599

HART-multiplexer för online-konfiguration och diagnostik av HART-anpassade fältenheter samt för kontinuerlig dokumentiation av processvariablerna och tillstånd med en dator resp. ett hanteringssystem, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32

Kabel - VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M - 2318415

Konfektionerad rundkabel; Anslutning 1: IDC/FLK-hona (1x 14-polig, 180 °-Utgång); Anslutning 2: IDC/FLK-hona (1x 14-polig, 90 °-Utgång); Kabellängd: 2 m

Kabelsats - TC-C-MAX2-SC-31320000 - 2902425

Kabelsats för signalöverföring på Termination Carrier för modulerna i serien MACX Analog Ex. Anslutning för plintplatserna 3.1 och 3.2 (signalöverföring) till signalkretskortet.

Kabelsats - TC-C-MAX2-SC-31321112 - 2902426

Kabelsats för signalöverföring och strömförsörjning via Termination Carrier för moduler i serien MACX Analog Ex. Anslutning för plintställena 3.1 och 3.2 (signalöverföring) samt 1.1 och 1.2 (strömförsörjning) via en 4-polig PTSM-kontakt till signalkretskortet.

Kabelsats - TC-C-PTB3-SC-31001112-33002122 - 2902656

Kabelsats för matar- och felindikeringsmodul MACX MCR-PTB (artikel nr. 2865625), för användning på Termination Carrier för isolationsförstärkare i serien MACX MCR(-EX)-SL- ... .

Kabelsats - TC-C-MAX2-SC-32221112 - 2902657

Kabelsats för signalöverföring och strömförsörjning via Termination Carrier för isolationsförstärkare i serien MACX Analog Ex. Anslutning för plintställena 3.2 och 2.2 (signalöverföring för aktiva ingångskort) samt 1.1 och 1.2 (strömförsörjning) till signalkretskortet.

Kabelsats - TC-C-PTB1-SC-05060708 - 2902945

Spänningsförsörjningskabelsats för redundant matning i en modulserie på MINI-analog Termination Carrier. Denna kabelsats är lämplig för matning med matningsplinten 2902958 MINI MCR-SL-PTB-FM.

21 Träffar