Produktlista systemkablage och tillbehör

Filter

26 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

  • Ytterligare tillval
    Stäng

    Godkännande



Matningsplint - MINI MCR-SL-PTB-FM - 2902958

Matningsplinten MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) används för matning av spänningsförsörjningen till T-busskontakten. FM-matningsplinten erbjuder extrafunktionen övervakning i kombination med felövervakningsmodulen. Skruvanslutning.

Matningsplint - MINI MCR-SL-PTB-FM-SP - 2902959

Matningsplinten MINI MCR-SL-PTB-FM(-SP) används för matning av spänningsförsörjningen till T-busskontakten. FM-matningsplinten erbjuder extrafunktionen övervakning i kombination med felövervakningsmodulen. Fjäderkraftanslutning.

Övervakningsmodul - MINI MCR-SL-FM-RC-NC - 2902961

Felövervakningsmodulen används för utvärdering och indikering av samlingsfel i felövervakningssystemet och för övervakning av spänningsförsörjningen. Felindikeringen sker via en slutande kontakt. Skruvanslutning, standardkonfiguration.

Övervakningsmodul - MINI MCR-SL-FM-RC-SP-NC - 2902962

Felövervakningsmodulen används för utvärdering och indikering av samlingsfel i felövervakningssystemet och för övervakning av spänningsförsörjningen. Felindikeringen sker via en slutande kontakt. Fjärderkraftanslutning, standardkonfiguration.

Matningsplint - MINI MCR-SL-PTB - 2864134

MCR matningsplint för försörjning av flera MINI Analog moduler via T-buss, med skruvanslutning, strömförbrukning upp till max. 2 A

Matningsplint - MINI MCR-SL-PTB-SP - 2864147

MCR matningsplint för försörjning av flera MINI-ANALOG moduler via T-buss, med fjäderkraftanslutning, strömförbrukning upp till max. 2 A

Bussanslutning för DIN-skena - ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - 2869728

E-nummer: 4269164

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

Strömförsörjning - MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 - 2866983

E-nummer: 5246025

Primärswitchad MINI POWER för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/1,5 A

Strömförsörjning - MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX - 2866653

Primärswitchad MINI POWER för montering på DIN-skena, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/1,5 A, för områden med explosionsrisk

Kapslingar - ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - 2709561

E-nummer: 5171047

DIN-skene-kontakt för montering på DIN-skena. Universiell för TBUS-kapslingar. Förgyllda kontakter, 5-poliga.

26 Träffar