Produktlista tillbehör

Filter

61 Träffar

In-/utgångsmodul - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Direkt utförande av fältsignaler, 30 V, maximalt 1 A.

In-/utgångsmodul - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Direkt utförande av fältsignaler, 30 V, maximalt 1 A.

In-/utgångsmodul - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Analog inmatnings- och utmatningssignal, säkring med säkringsbortfallsindikering, signalisolering vid testuttag, 500 mA-rating.

In-/utgångsmodul - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Digitala inmatnings- och utmatningssignaler, säkring med säkringsbortfallsindikering, signalisolering vid testuttag, 30 V, maximalt 1 A.

nyhet

In-/utgångsmodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2910155

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Digital reläingång, säkring med säkringsbortfallsindikering, strömkrets-aktivitetsindikering, 24 V AC.

In-/utgångsmodul - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Digital reläingång, säkring med säkringsbortfallsindikering, strömkrets-aktivitetsindikering, 24 V AC.

In-/utgångsmodul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2906604

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Digital reläingång, säkring med säkringsbortfallsindikering, strömkrets-aktivitetsindikering, 120 V AC.

nyhet

In-/utgångsmodul - IOA REL 120V DI/1.0A/EX - 2910157

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Digital reläingång, säkring med säkringsbortfallsindikering, strömkrets-aktivitetsindikering, 120 V AC.

In-/utgångsmodul - IOA REL 230V DI/1.0A/EX - 2910423

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Digital reläingång, säkring med säkringsbortfallsindikering, strömkrets-aktivitetsindikering, 230 V AC.

In-/utgångsmodul - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

VIP-fältplintsgrupper (Field Termination Assemblies, FTA) med in-/utmatningstillbehör (IOA) tillåter den universella kanalkonfigurationen i användningar som traditionellt ska vidareutvecklas med fast I/O (ingång/utgång). Digital reläutgång, säkring med säkringsbortfallsindikering, valbar arbets- och vilokontakt, 24 V AC, 3 A-rating.

61 Träffar