Produktlista tillbehör

Filter

7 Träffar

Laddare - RFMARK HF POWER LINK STATION - 5148013

Laddnings- och dataöverföringsstation med extrabatteri. Anslutningsstationen har en anslutning för USB 2.0 och Ethernet, en laddare, strömförsörjning och en nätkabel (EU/UK)

Laddare - RFMARK UHF POWER LINK STATION - 5148014

Laddnings- och dataöverföringsstation med extrabatteri. Anslutningsstationen har en anslutning för USB 2.0 och Ethernet, en laddare, strömförsörjning och en nätkabel (EU/UK/US/CN)

Batteri - RFMARK HF/ACCU - 5148015

Li-jonbatteri med effekt på 2600 mAh vid 7,4 V

Batteri - RFMARK UHF/ACCU - 5148016

Li-jonbatteri med effekt på 2260 mAh vid 3,7 V

Tillbehör - RFMARK HF PROTECTION CASE - 5148017

Skyddsväska med regn mot vatten (ingen
pekskärm tillgänglig)

Verktygsväska, tom - RFMARK HF/BELTPOUCH - 5148018

Bältesväska, med bälte, manövrering med pekskärm

Verktygsväska, tom - RFMARK UHF/BELTPOUCH - 5148021

Bältesväska, med bälte, manövrering med pekskärm

7 Träffar