Produktlista tillbehör

Filter

26 Träffar

Antennfördelare - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

2-vägs fördelare för antennsignaler (antennfördelare), N-anslutning (hona) till de båda övre ändarna och N-anslutning (hona) till nedre änden

Överspänningsskydd - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Adapter med Lambda/4-teknologi som överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakt hane-hona

Överspänningsskydd - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adapter med Lambda/4-teknologi som överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: SMA-kontakt hane-hona

Överspänningsskydd - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Adapter med Lambda/4-teknologi som överspänningsskydd för koaxiala signalgränssnitt. Anslutning: N-kontakter hona-hona

Adaptrar - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Antenn för skåpsgenomföring, frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, skyddsklass: IP 65, anslutning: 2 x N (hona)

Antennfördelare - RAD-ISM-2400-SPL-4-SMA - 2867856

Fyrfaldig fördelare för antennsignaler (antennfördelare), anslutning SMA (hona) till de 4 övre ändarna och SMA (hane) till nedre änden

Adaptrar - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Antennadapter, Frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anslutning: RSMA (hane) -> SMA (hona)

Adaptrar - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Antenn för skåp bussning, Frekvensområde: 0,3 GHz ... 6 GHz, Anslutning: 2 x SMA (hona)

Väderskyddstejp - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Självvulkande väderskyddstejp för yttre skydd av adaptrar, kabelanslutningar etc., rullens längd 3 m

Monteringsmaterial - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Monteringsmaterial för väggmontering av rundstrålande OMNI-antenn med skydd mot skadegörelse

26 Träffar