Produktlista AC-apparatanslutningsteknik

Filter

21 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Apparatkontakt baksida - PRC 3-FT25-MC4 150 FE - 1410531

PRC apparatkontakt, svart, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 32 A, crimpanslutning, 4,0 mm² med 150 mm kabellängd, trådändhylsa med isolerkrage

Apparatkontakt baksida - PRC 3-FT25-MC - 1409218

PRC-Kontaktledare utan kontakt, svart, 3-polig, 690 V / 35 A, för Crimpkontakter från 2,5 mm² ... 6 mm²

Apparatkontakt baksida - PRC 5-FT25-MC - 1409206

PRC-Kontaktledare utan kontakt,svart 5-polig, 690 V / 30 A, för Crimpkontakter från 2,5 mm² ... 6 mm²

Apparatkontakt baksida - PRC 5-FT25-MC2,5-150 - 1409211

PRC-apparatkontakt, svart, 5-polig, 690 V (IEC 61984), 24 A, crimpanslutning, 2,5 mm² med 150 mm, kabellängd jämnt avskuren i ändarna

Apparatkontakt baksida - PRC 5-FT25-MC4-150 - 1409212

PRC-apparatkontakt, svart, 5-polig, 690 V (IEC 61984), 32 A, crimpanslutning, 4,0 mm² med 150 mm, kabellängd jämnt avskuren i ändarna

Apparatkontakt baksida - PRC 5-FT25-MC6-150 - 1409213

PRC-apparatkontakt, svart, 5-polig, 690 V (IEC 61984), 35 A, crimpanslutning, 6,0 mm² med 150 mm, kabellängd jämnt avskuren i ändarna

Apparatkontakt baksida - PRC 3-FT25-MC2,5-150 - 1409219

PRC-apparatkontakt, svart, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 24 A, crimpanslutning, 2,5 mm² med 150 mm, kabellängd jämnt avskuren i ändarna

Apparatkontakt baksida - PRC 3-FT25-MC6-150 - 1409221

PRC-apparatkontakt, svart, 3-polig, 690 V (IEC 61984), 35 A, crimpanslutning, 6,0 mm² med 150 mm, kabellängd jämnt avskuren i ändarna

Kontaktinsats - VC-AMC 4 - 1583877

Kontaktinsats för crimp-stift-kontakter, 3+PE-polig, 690 V / 70 A, för montering på monteringsväggen

Crimpkontakt - IPCC 16-16-MT - 1733367

Enkel-crimp stift-kontakt för flexibla ledare med 16 mm² area. Kan endast crimpas maskinellt, inte med en handcrimptång.

21 Träffar