Produktlista AC-anslutningsteknik för fältkablage

Filter

15 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkännande

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 12 mm ... 16 mm.

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 16 mm ... 21 mm.

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 8 mm ... 12 mm.

Jackbar anslutning - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

PRC-kontakt, svart, 3-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 8 mm ... 21 mm.

Jackbar anslutning - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

PRC-kontakt, svart, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 8 mm ... 12 mm.

Jackbar anslutning - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

PRC-kontakt, svart, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med
ytterdiametern 16 mm ... 21 mm.

Jackbar anslutning - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

PRC-kontakt, svart, 5-polig, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, med skruvanslutning för ledningar med ytterdiametern 8 mm ... 21 mm.

15 Träffar