Produktlista styrsystem för AC-laddning

Filter

17 Träffar

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPLICATION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=]

AC-Laddningskontroll - EM-CP-PP-ETH - 2902802

EV Charge Control används för laddning av elfordon på trefas-växelströmnät enligt IEC 61851-1 mode 3. Alla styrfunktionerna som behövs för detta är integrerade. Extra funktioner för olika laddningsapplikationer finns tillgängliga.

Spänningsövervakningsenhet - EM-EV-CLR-12V - 2903246

EV Charge Lock Release övervakar driftspänningen på 12 V för en kontaktlåsnings elektromotoriska ställdon, genomleder låsnings- och upplåsningssignalerna och ger en upplåsningsimpuls till ställdonet, om driftspänningen bortfaller.

nyhet

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB - 1623656

Level 2 laddningsstyrsystem SAE J1772 för laddning av elfordon med integrerad strömbrytare som enkelkretskortslösning.

nyhet

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS - 1627215

Level 2 laddningsstyrsystem SAE J1772 för laddning av elfordon med integrerad strömbrytare som enkelkretskortslösning för DIN skene montage.

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - 1622452

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med kåpa för montering på DIN-skena laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Alla laddningsfunktioner, omfattande konfigurationsinställningar och en låsningskontroll är redan integrerade.

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - 1622453

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB som PCB laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Alla laddningsfunktioner, omfattande konfigurationsinställningar och en låsningskontroll är redan integrerade.

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - 1622459

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS med kåpa för montering på DIN-skena laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Optimerad för laddningsstationer med fastmonterade fordonsladdningsuttag. Alla laddningsfunktioner och omfattande konfigurationsinställningar är redan integrerade.

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - 1622460

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som kretskort laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Optimerad för laddningsstationer med fastmonterade fordonsladdningsuttag. Alla laddningsfunktioner och omfattande konfigurationsinställningar är redan integrerade.

nyhet

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X - 1627742

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB som kretskort laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Optimerad för laddningsstationer med fastmonterade fordonsladdningsuttag. Alla laddningsfunktioner och omfattande konfigurationsinställningar är redan integrerade.

nyhet

AC-Laddningskontroll - EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - 1627743

Laddningskontrollen EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB som PCB laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Alla laddningsfunktioner, omfattande konfigurationsinställningar och en låsningskontroll är redan integrerade.

17 Träffar