Mina funktioner

Skräddarsytt efter dina behov

Skräddarsytt efter dina behov

Service på en gång: du kan enkelt skapa personliga inköpslistor, jämföra produkter och begära offerter från oss.

Så här används inköpslistan

Är du ingenjör, tekniker eller konstruktör? I inköpslistan kan du spara alla produkter för en tillämpning eller ett projekt. Du kan sedan skriva ut den färdiga inköpslistan eller exportera den för att stämma av med arbetskamraterna.

Du kan snabbt och enkelt lägga alla eller bara utvalda produkter i varukorgen och skicka din beställning.

Fördelarna med att vara inloggad:

  • Spara listor
  • Lägga till egna kommentarer om artiklarna

Så här jämför du produkter

I produktjämförelsen visas både tekniska produktdata och produktdata för olika företag. Upp till fem produkter kan jämföras samtidigt. 

Du kan visa och dölja olika relevanta egenskaper. Sedan kan du lägga de produkter som motsvarar dina behov direkt i varukorgen och skicka din beställning.

Fördelarna med att vara inloggad:

  • Spara produktjämförelser
  • Spara hur många produktjämförelser du vill!

Så här fungerar varukorgen

Samla de produkter du vill köpa från oss i varukorgen. Varukorgen ger en välstrukturerad överblick.

Varukorgen används som utgångspunkt för direkta offertförfrågningar. Du kan importera eller exportera produktlistor. Du känner kanske även till artikelnumren? Via snabbinmatningsfunktionen kan du lägga till produkterna direkt i varukorgen.

Fördelarna med att vara inloggad:

  • Spara den aktuella varukorgen
  • Spara hur många varukorgar du vill!

Så här registrerar du dig

Klicka på knappen och registrera dig i inloggningsområdet för Mitt Phoenix Contact.

Du får inom kort ett e-postmeddelande från oss. Klicka på länken i det här e-postmeddelandet för att bekräfta. Du skickas till en sida där du kan mata in ett lösenord för att logga in.

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00