Översikt nyheter

Ny vinklad M23-kontakt

2016-10-28

Vinklade M23-kontakter för signalöverföring  

M23 ADVANCE: vinklad M23-kontakt för signalöverföring

Phoenix Contact rundar av sitt program av monterbara kontakter i storlek M23.

Den nyutvecklade signalkontakten M23 ADVANCE är konstruerad i skyddsklass IP 65/67 och har ett genomgående EMC-skydd. Kabelanslutningarna finns med snabblåset SPEEDCON som tillval, och lämpar sig därmed optimalt för ett bekvämt fältkablage under industriella omgivningsförhållanden. Kontakterna med han- eller honkontakter för 6 till 19 poler är kompatibla med hittillsvarande M23-signalkontakter och kan användas med en mängd apparatkontakter. Ledaren ansluts med löd- eller crimpmetoden. Kabelanslutningen lämpar sig för ström upp till 20 A och spänning upp till 300 V oberoende av poltalet.