Översikt nyheter

OPC UA-server för PC Worx-baserade styrsystem

2015-10-27

Mjukvaru-kartong PC WORX UA SERVER  

Med PC WORX UA SERVER ges åtkomst till alla variabler i PC WORX-styrsystem via OPC UA.

Med servern PC Worx UA från Phoenix Contact finns det möjlighet att få åtkomst till alla variabler i PC Worx - programmerbara styrsystem via det standardiserade kommunikationsprotokollet OPC UA (Unified Architecture).

Servern är dimensionerad för höga kvantitetsstrukturer: den kan vidarebefordra data från upp till 200 styrsystem till ett visualiserings- eller produktionsstyrsystem. Bilden av variablerna skapas via den standardiserade PLCopen-profilen. För kommunikation använder OPC UA-servern binärprotokollet, varigenom det uppnås höga hastigheter för dataöverföring. Ett certifikatsbaserat säkerhetskoncept skyddar från obehörig åtkomst, manipulation eller användarfel. Utöver en autentisering av OPC UA-clients över certifikat erbjuder servern valfritt även möjligheten att koda kommunikationen mellan client och server. Ett stort fokus lades på en detaljerad diagnos. Via den medlevererade konfiguratorn kan användaren enkelt projektera säkerhetsinställningarna och diagnostisera de aktuella konfigurationsanslutningarna till clienterna och till styrsystemen.