Översikt nyheter

Enkel automation med IEC 61850

2017-04-24

Axiocontrol-styrsystem AXC 1050  

Robust Axiocontrol-styrsystem AXC 1050

Phoenix Contacts styrsystem Axiocontrol tillhandahålles för en effektiv, standardkonform automation i energibranschen.

Via styrsystemet överförs data från fältet standardiserat enligt standarden 61850 till kontrollrummet via GOOSE eller MMS. Automationssystemet har en hög prestanda och är lätthanterat, samtidigt som det lämpar sig för användning i tuffa industrimiljöer. Via licensen på SD-kortet aktiveras kommunikationsprotokollet och möjliggör på kort tid utveckling av IEC 61850-konforma gränssnitt. Styrsystems- och IEC 61850-funktionerna konstrueras oberoende av varandra. Användaren kan genomföra datamodelleringen för IEC 61850 och separat använda standardprogramspråken från automationsmjukvaran PC Worx för att anpassa styrsystemslösningen till applikationen.