Översikt nyheter

Ethernet-medieomvandlare för baskrav

2015-07-28

Ethernet-medieomvandlare för Multimode-glasfiber  

Den nya Ethernet-mediaomvandlaren lämpar sig idealt för industriella applikationer med baskrav

Phoenix Contacts nya Ethernet-medieomvandlare i klassen 1000 är dimensionerade för industriella applikationer med baskrav.

De erbjuder en enkel och ekonomisk introduktion i den optiska överföringstekniken. Dataöverföringen via fiberoptik optimerar Ethernet-applikationer med avseende på prestanda och överföringssäkerhet. Utöver den galvaniskt större räckvidden spelar även fördelarna i den galvaniska frånskiljningen roll. De kompakta enheterna i den robusta metallkapslingen överbryggar distanser på upp till 9,6 kilometer. Multimode-glasfiber kommer till användning med valfritt kontakterna SC-Duplex eller B-FOC (ST). Idrifttagningen förenklas genom auto-negation och auto-crossing. Datahastigheterna kan ställas in fast till 10 och 100 Mbit/s. Utöver en mängd diagnostik-LEDs har medieomvandlarna LFP-funktion (Link Fault Pass Through). Dessa säkrar en permanent och konsistent övervakning av anslutningen. Vid förlust av anslutningen kan redundansmekanismen direkt komma till användning.