Översikt nyheter

Tillförlitliga box- och paneldatorer för high-end-applikationer

2017-03-09

Industridatorer VL2 9000  

Kraftfulla industridatorer med Intel®-Core™-i7-Skylake-processorer

Hög systemdriftsäkerhet i tilltalande design: För moderna användarkoncept lyftes box- och paneldatorerna i Valueline en prestandaklass för High-End-applikationer.

Försedd med de nya processorerna Intel® Core™ i7 (Skylake), omfattande funktioner och i tilltalande design blir produktportföljen VL2 9000 en skräddarsydd IPC-lösning för applikationer med höga krav. Den nya generationen Valueline är en motståndskraftig lösning för användning av industridatorer direkt på plats. Dessutom är alla viktiga komponenter försedda med användarvänliga åtkomster. Enheten kan expanderas med en PCI-/PCIe-slot. Datasäkerheten ökas med två dataminnen och RAID-stöd. Processorn Intel® Core™ i7-6822EQ står snabbt till förfogande för applikationer med stora kraftbehov. Även med avseende på bildskärmen kan användaren välja mellan olika storlekar från 15,6 till 21,5 tum. Genom den modulära tillverkningsmetoden övertygar Valuelines industridatorer även vid en individuell konfigurering genom korta leveranstider och ett fördelaktigt förhållande mellan pris och prestanda. Dessutom utmärker sig produktserien genom hög flexibilitet och driftsäkra system. Med industridatorerna realiseras på så sätt automationskoncept enligt framtidsprojektet Industri 4.0 enkelt och prisvärt.