Översikt nyheter

Lösning för övervakning och styrning av stora solcellspanelanläggningar

2016-07-05

Kopplingsenhetskombinationen Array Control  

Array control – för en effektiv drift av stora solcellspanel-anläggningar

Phoenix Contacts kopplingsenhetskombination Array Control stöder anläggningsoperatörer och planerare, när de omsätter en effektiv parkövervakning av stora solcellspanel-anläggningar.

En solcellsanläggning innefattar en mängd generatoranslutningsboxar, växelriktare och ytterligare övervakningskomponenter såsom referensgivare, väderstationer eller energimätenheter. För att klara den inkommande datamängden, delas solcellspanel-parken upp i enskilda segment, så kallade Arrays. Kopplingsenhetskombinationen tar upp Arrays mätdata enligt en enhetlig datamodell och leder dessa vidare till ett centralt kontrollrum. Förprogrammerade funktionsblock underlättar anslutning av enskilda komponenter till Array Control. Vid en nätöverlastning styrs växelriktaren för att reducera effekten. Dessutom övertar lösningen en mängd diagnostikfunktioner, t.ex. när en sträng får effektbortfall.